AZ300-I1-ST-SD2P
Artikelnummer:103001465
Archief

Product omschrijving
- Individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- uitgang voor seriële diagnose
- Individuele codering
- geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Compacte bouwvorm
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Serieschakeling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ300-I1-ST-SD2P
Artikelnummer (bestelnummer)103001465
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661435824
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusICTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
algemene informatieIndividuele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
WerkingsprincipeRFID
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum100ms
Risicotijd, maximum200ms
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bewaking van de bedieningssleutelJa
Seriële diagnoseJa
ArrêteringJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
SerieschakelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)> 50.000 schakelingen voor deuren ≤ 5 kg;Bedieningssnelheid ≤ 0,5 m/s
Sluitkracht, instelbaar, positie 125N
Sluitkracht, instelbaar, positie 250N
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand, typisch2mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao1mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar20mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
Opmerking (Serieschakeling)Onbeperkt aantal toestellen, externe beveiliging in acht nemen, max. 31 componenten bij seriële diagnose
aansluitwijzeAansluitstekker M12, 8-polig, A-gecodeerd
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor35mm
Breedte van de sensor85mm
Hoogte van de sensor100mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67IP69K
Omgevingstemperatuur+0 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-10 ... +90 °C
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Stroomverbruik bij 24 V5mA
Nullaststroom I0, typisch100mA
Nominale bedrijfsstroom50mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Ingangen, schakeldrempels−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Tijd voor operationeel, maximum5.000ms
Schakelfrequentie, ca.0,5Hz
Elektrische beveiliging, maximum2A
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Schakeldrempels−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V5mA
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)250mA
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum4V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum4V
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,05A
Elektrische gegevens - seriële diagnose SD
Benaming, Seriële diagnose SDOUT
Bedrijfsstroom150mA
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Bedradingscapaciteit50nF
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Bedrijfstoestand: gele LEDFout / functiestoring: rode LEDVoedingsspanning UB: groene LED
Contactconfiguratie
Pin 1A1 Toevoerspanning UB
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 5OUT uitgang voor seriële diagnose
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 8zonder functie
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Omvang van de levering van het montagemateriaal2 x M6
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)AZ/AZM300-B1
Opmerking
Opmerking (algemeen)Voor deuren die dicht tegen het deurframe aansluiten kan de optionele montageplaat MP-AZ/AZM300-1 gebruikt worden.Voor deuren in glas en Makrolon kan de optionele montagekit MS-AZ/AZM300-B1-1 gebruikt worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/08/2026, 21:13