AZ3350-B1R
Artikelnummer:101214019

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ3350-B1R
Artikelnummer (bestelnummer)101214019
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661446387
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht40g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum350mm
Bedieningssleutelbeweeglijkin rubber gelagerd
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 28 mm moeten één vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 350 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/10/2026, 07:05