AZ3350-B5
Artikelnummer:101214018

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ3350-B5
Artikelnummer (bestelnummer)101214018
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661446370
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht40g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum400mm
Bedieningssleutelhaaks
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 22 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 400 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 700 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/10/2026, 09:03