AZ3350-B5R
Artikelnummer:
101214020
AZ3350-B5R
Artikelnummer:
101214020
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ3350-B5R |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101214020 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661446394 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
47 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
350 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 350 mm Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 22 mm moeten een vlak vormen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/05/2025 11:35