AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
Artikelnummer:101181141
Archief

Product omschrijving
- Paniekontgrendeling via een beweging van de hand, ook in spanningsloze toestand
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Met deurdetectiesensor T
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
- Diverse grepen verkrijgbaar
- hogere mechanische stabiliteit
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productAZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
Artikelnummer (bestelnummer)101181141
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661315096
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Certificeringen - Voorschriften
OpmerkingCertificering in combinatie met de AZ/AZM 200
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de bedieningssleutelzink- gietijzer
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, kunststoflaag
Materiaal van de paniekontgrendelingMetaal, met kunststofmantel
Brutogewicht1.000g
Algemene gegevens - Eigenschappen
PaniekontgrendelingJa
DeurdetectiesensorJa
Mechanische gegevens
GreepdeurhandgreepDraaiknop
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
DeuraanslagLinks
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141192.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.600N
Bedieningssleutel - inbouwBuitenkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet37mm
Breedte van de bedieningsmagneet95mm
Hoogte van de bedieningsmagneet95mm
Length of the emergency exit60mm
Breedte van de paniekontgrendeling115mm
Hoogte van de paniekontgrendeling115mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 00:27