AZ/AZM201-B30-RT-2719-1
Artikelnummer:103036960

Product omschrijving
- voor deuren met aanslag rechts
- met deurhandgreep
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ/AZM201-B30-RT-2719-1
Artikelnummer (bestelnummer)103036960
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661541907
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Certificeringen - Voorschriften
OpmerkingCertificering in combinatie met de AZ/AZM201
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelzink- gietijzer
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, kunststoflaag
Brutogewicht492g
Mechanische gegevens
Greepdeurhandgreep
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
DeuraanslagRechts
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141192.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.600N
Bedieningssleutel - inbouwBuitenkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet94mm
Breedte van de bedieningsmagneet115mm
Hoogte van de bedieningsmagneet115mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2026, 20:58