AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Artikelnummer:103025197

Product omschrijving
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Artikelnummer (bestelnummer)103025197
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661512716
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Certificeringen - Voorschriften
OpmerkingCertificering in combinatie met de AZ/AZM201
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de bedieningssleutelzink- gietijzer
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, kunststoflaag
Materiaal van de paniekontgrendelingMetaal, met kunststofmantel
Brutogewicht1.144g
Algemene gegevens - Eigenschappen
PaniekontgrendelingJa
Mechanische gegevens
Greepdeurhandgreep
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
DeuraanslagRechts
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141191.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 1.300N
Bedieningssleutel - inbouwBinnenkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet68mm
Breedte van de bedieningsmagneet115mm
Hoogte van de bedieningsmagneet115mm
Length of the emergency exit94mm
Breedte van de paniekontgrendeling115mm
Hoogte van de paniekontgrendeling115mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/07/2026, 22:27