AZ/AZM300-B1
Artikelnummer:101218025

Product omschrijving
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ/AZM300-B1
Artikelnummer (bestelnummer)101218025
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425788
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de beugelEdelstaal (V4A)
Brutogewicht90g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet127mm
Breedte van de bedieningsmagneet35mm
Hoogte van de bedieningsmagneet46mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 01:44