AZM 161-B1-2177 NACHRUESTSATZ

Artikelnummer: 101176642

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Rechte bedieningssleutel met centreerhulp
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM 161-B1-2177 NACHRUESTSATZ

Artikelnummer (bestelnummer)

101176642

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661307169

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

22 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

recht

stijf

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 150 mm

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 180 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 6/05/2024 16:49