AZM 161-STS30-05
Artikelnummer:101175490

Product omschrijving
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 161-STS30-05
Artikelnummer (bestelnummer)101175490
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661305424
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht1.920g
Algemene gegevens - Eigenschappen
paniekgreepJa
Mechanische gegevens
DeuraanslagRechts
Afschuifkracht15.000N
Bedieningssleutel - inbouwBuitenkant
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe centreerhulp is niet inbegrepen in de levering.
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)(onderdelen grijs gemarkeerd in de maatschets)Bediensleutel inclusief montageplaatPaniekgreep inclusief montageplaat
Omvang van de levering van het montagemateriaalMontageplaat voor veiligheidsschakelaar
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij gebruik van deurkruksystemen met een paniekhandgreep is het gebruik van een elektromagnetische vergrendeling met noodontgrendeling altijd vereist.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/08/2026, 15:20