AZM 161B-ST1-FB-RA
Artikelnummer:103034789

Product omschrijving
- Toesteluitvoering voor de aansluiting op een Safety-Feld-Box SFB
- Inbouwstekker M12, 8-polig
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacten
- Lange levensduur
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 161B-ST1-FB-RA
Artikelnummer (bestelnummer)103034789
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661541778
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht452g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
hulpontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen3
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting5,5mm
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141192.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.600N
Arrêteerkracht30N
gedwongen verbrekingsweg10mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal10N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum20N
Max. bedieningssnelheid2m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven3x M6
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingIn het midden
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 8-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor130mm
Hoogte van de sensor90mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
BeschermklasseII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning UiStecker 8-polig - 60 Vk
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
Nominale impulsspanningsvastheid, stekker 8-polig0.8kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom2A
Nominale voedingsspanning24VAC/DC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Stroomverbruik, maximum10W
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum50ms
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-1524VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-152A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-1524VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-152A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Contactconfiguratie
Pin 1A1 Toevoerspanning UB
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 5Signaaluitgang
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 8IN magneetaansturing
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Opmerking
Opmerking (algemeen)Omdat bij spanningsuitval of het bedienen van de hoofdschakelaar de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden, mogen de veiligheidsvergrendelingen met arbeidsstroomprincipe alleen in uitzonderlijke gevallen na precieze inschatting van het ongeva
Opmerking (hulpontgrendeling)Bij onderhoud, regeling, enz.Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/09/2026, 12:30