Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. AZM 161I-B6L
  2. AZM 161I-B6L
AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • Linkse uitvoering
  • Compacte bouwvorm
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Dubbel geïsoleerd
  • Hoge vasthoudkracht
  • Lange levensduur
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
7 Producten
AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Artikelnummer 101217541

Veiligheidsvergrendeling

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Artikelnummer 101215900

Veiligheidsvergrendeling

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Artikelnummer 101217476

Veiligheidsvergrendeling

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Artikelnummer 101215867

Veiligheidsvergrendeling

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Artikelnummer 103000099

Veiligheidsvergrendeling

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Artikelnummer 103025177

Veiligheidsvergrendeling

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Artikelnummer 103031985

Veiligheidsvergrendeling

7 Gevonden resultaten.
null