AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
Artikelnummer:101217540

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Schroefaansluiting
- Zijdelingse hulpontgrendeling
- rechtsuitvoering
- Compacte bouwvorm
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
- Lange levensduur
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Log in om prijzen te zien