AZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Artikelnummer:103008166

Product omschrijving
- Paniekontgrendeling, zijdelingse
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Schroefaansluiting
- hulpontgrendeling
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
- Lange levensduur
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Log in om prijzen te zien