AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R
Artikelnummer:101215899

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Schroefaansluiting
- hulpontgrendeling, zijdelingse
- Paniekontgrendeling, aan de achterkant
- rechtsuitvoering
- Compacte bouwvorm
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
- Lange levensduur
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Log in om prijzen te zien