AZM 161SK-12/12RKED-024G
Artikelnummer:101215599


Product omschrijving
- Grote aansluitruimte
- hulpontgrendeling, aan de kant van het deksel
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- 2 kabelingangen M 16 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacten
- Lange levensduur
Log in om prijzen te zien