AZM 161ST-11/12I-024-B6R
Archief
Artikelnummer:103025178

Product omschrijving
- Grote aansluitruimte
- hulpontgrendeling
- 2 Aansluitstekker M12, 4- en 8-polig
- rechtsuitvoering
- Compacte bouwvorm
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
- Lange levensduur
- 130 mm x 90 mm x 30 mm