AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC
Archief
Artikelnummer:103026783

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Snijklemtechniek
- hulpontgrendeling
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- zeer geschikt voor frontale montage