AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
Artikelnummer:101144300

Product omschrijving
- Aansluitstekker M12, 4-polig
- A- en B-codering van de stekker
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- Zeer geschikt voor schuifdeuren