Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. AZM 170i-B5
  2. AZM 170I-B5
AZM 170I-B5

AZM 170I-B5

  • Dubbel geïsoleerd
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • zeer geschikt voor frontale montage
10 Producten
AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140802

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101144339

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140804

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101144342

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140801

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170-02ZI-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZI-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101144316

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103006398

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101195873

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103045797

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101190955

Veiligheidsvergrendeling

10 Gevonden resultaten.
null