schmersal_s_icon.png

AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

Artikelnummer: 103038467

Product type description:
AZM 170(1)-ST-FB-(2)(3)(4)

(1)
ZSolenoid interlock monitored >
(Not in power to lock version)
BActuator monitored

(2)
Latching force 5 N
RLatching forcet 30 N

(3)
Power to unlock
APower to lock

(4)
2197Manual release for Power to unlock
2405Emergency exit
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Toesteluitvoering voor de aansluiting op een Safety-Feld-Box SFB
  • Inbouwstekker M12, 8-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

Artikelnummer (bestelnummer)

103038467

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661546537

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

329 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

ruststroomprincipe

Ja

Paniekontgrendeling

Ja

Aantal aanlooprichtingen

2

Aantal hulpcontacten

1

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Opmerking

Electrical life on request.

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Opmerking

at 10% Ie and ohmic load

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Classificatie - Foutuitsluiting

Opgelet:

Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

Opmerking

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

2

PFH waarde

3,01 x 10⁻⁷ /h

Opmerking (prestatieniveau)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

1.000 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

1.300 N

Arrêteerkracht

30 N

gedwongen verbrekingsweg

11 mm

Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal

8,5 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

8,5 N

Max. bedieningssnelheid

2 m/s

Bevestiging

Schroeven

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum

0,7 Nm

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum

1 Nm

Opmerking

Torx T10

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Positie stekkeraansluiting

In het midden

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

30 mm

Breedte van de sensor

108 mm

Hoogte van de sensor

92,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +60 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +85 °C

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Beschermklasse

II

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

60 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2 A

Nominale voedingsspanning

24 VDC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Stroomverbruik, maximum

12 W

Opmerking (schakelelement)

Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact

Maximale schakelfrequentie

1.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Inschakelduur magneet

100 %

Testimpulsduur, maximum

5 ms

Testimpulsinterval, minimum

50 ms

Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

24 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

2 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Elektrische gegevens - Hulpcontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

24 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

2 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Contactconfiguratie

Pin 1

A1 Toevoerspanning UB

Pin 2

X1 Veiligheidsingang 1

Pin 3

A2 GND

Pin 4

Y1 Veiligheidsuitgang 1

Pin 5

Signaaluitgang

Pin 6

X2 Veiligheidsingang 2

Pin 7

Y2 Veiligheidsuitgang 2

Pin 8

IN magneetaansturing

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

sleufafsluitstrip

Opmerking

Opmerking (paniekontgrendeling)

In noodgevallen

Bediening in de gevarenzone

Contactschema

Contactschema

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AZM 170-FB
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 22. juli 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22/07/2025 14:06