schmersal_s_icon.png

AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

Varenummer: 103038467

Product type description:
AZM 170(1)-ST-FB-(2)(3)(4)

(1)
ZSolenoid interlock monitored >
(Not in power to lock version)
BActuator monitored

(2)
Latching force 5 N
RLatching forcet 30 N

(3)
Power to unlock
APower to lock

(4)
2197Manual release for Power to unlock
2405Emergency exit
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Maskinutførelse for tilkobling til en Safety-feltboks SFB
  • konnektorplugg M12, 8-polet
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103038467

EAN (European Article Number)

4030661546537

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Bruttovekt

329 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Nødutgang

Ja

Antall aktiveringsretninger

2

Antall eksterne kontakter

1

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Merk

Electrical life on request.

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Merk

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Klassifisering - Feilutelukkelse

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

3

Merk

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Klassifisering - forriglingsfunksjon

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

2

PFH-verdi

3,01 x 10⁻⁷ /h

Merk (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

1.000 N

Klemmekraft, maksimum

1.300 N

Holdekraft

30 N

tvangsbrytende vandring

11 mm

Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum

8,5 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

8,5 N

Aktueringshastighet, maksikum

2 m/s

Montering

Skruer

Type of the fixing screws

2x M5

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum

0,7 Nm

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks

1 Nm

Merk

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Connector position

Sentrert

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 8-polet, A-koding

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

108 mm

Høyde på sensor

92,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +60 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

60 V

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

2 A

Merkespenning

24 VDC

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

1.000 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

12 W

Note (Switching element)

Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 2 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer

Bryteprinsipp

slow action, positive break NC contact

Maksimal koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Arbeidssyklus magnet

100 %

Testpulsens varighet, maksimum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

24 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektriske data - Hjelpekontaktene

Voltage, Utilisation category AC-15

24 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Matespenning

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

Signalutganger

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2

PIN 8

IN Solenoidkontroll

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Slissetetning

Note

Note (Emergency exit)

Ved faretilfelle

Aktivering innenfra farlig område

Dimensjonsriktig tegning grunnenhet

Diagram

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, July 22, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.08.2025, 16:06