AZM 200 B ST-T-AS P
Archief
Artikelnummer:101194495

Product omschrijving
- Spanning voor magneet 24 VDC (Aux)
- Bewaking van de bedieningssleutel
- Veiligheidsvergrendeling
- Kunststofbehuizing
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface