Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidsvergrendeling
  2. AZM 200 D
Archief
AZM 200 D

AZM 200 D

  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
3 Producten
Archief
AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

Artikelnummer 101217604

Veiligheidsvergrendeling

Archief
MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

Artikelnummer 103006851

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM 200SK-T-SD2PA

AZM 200SK-T-SD2PA

Artikelnummer 101193284

Veiligheidsvergrendeling

3 Gevonden resultaten.

Componenten