AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Typebenaming van het product: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
11/02 | 3 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO) |
11/20 | 1 verbreekcontact (NC) / 3 maakcontacten (NO) |
02/11 | 3 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO) |
02/20 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
02/02 | 4 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
X | Beschermingsgraad IP54 |
Z | Beschermingsgraad IP67 |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(4) | |
STR | Stekkeraansluiting M23 rechts |
ST | Stekkeraansluiting M23 onder |
(5) | |
zonder | Zonder hulpontgrendeling |
E | Hulpontgrendeling met driekantsleutel |
F | met driekantsleutel (geborgd met sluitschroef) |
FE | met driekantsleutel |
RS | Hulpontgrendeling met sleutel |
T | Paniekontgrendeling met vuistslagknop (alleen voor ruststroomprincipe) |
TE | Paniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw buitenkant (alleen voor ruststroomprincipe) |
TEI | Paniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw binnenkant (alleen voor ruststroomprincipe) |
NS | Noodontgrendeling met drukcilinder |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | vergulde contacten |
(1) | |
A | arbeidsstroomprincipe |
(2) | |
ST | Stekkeraansluiting M23 rechts |
zonder | ruststroomprincipe |
STR | Stekkeraansluiting M23 onder |
(3) | |
zonder | Zonder hulpontgrendeling |
E | Hulpontgrendeling via driekantsleutel (alleen voor ruststroomprincipe) |
(4) | |
1637 | vergulde contacten |
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- 2 schakelaars in één behuizing
- Ex-versie verkrijgbaar
- hulpontgrendeling
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101174583 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661332079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC UKCA |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
968 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
1 |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Aantal veiligheidsdeuren |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
3.500 N |
Arrêteerkracht, minimum |
150 N |
Arrêteerkracht, maximum |
400 N |
gedwongen verbrekingsweg |
5 mm |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
15 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
46,5 mm |
Breedte van de sensor |
160 mm |
Hoogte van de sensor |
100 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VAC/DC |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Stroomverbruik, maximum |
10 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling) |
Wordt uitsluitend gebruikt bij toestellen van het ruststroomprincipe Ontgrendeling door cilinderslot Het resetten met een sleutel kan uitsluitend door bevoegde personen uitgevoerd worden. In ontgrendelde positie is de beschermvoorziening tegen onvrijwillig sluiten beveiligd. Met sleutel |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
UL-certificaat
Informatie
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/09/2024 22:52