AZM 415-22XPKARS 24VAC/D C
Artikelnummer:101126387

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 415-22XPKARS 24VAC/D C
Artikelnummer (bestelnummer)101126387
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Materiaal van de vergrendelboutMessing
Brutogewicht1.080g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
Aantal aanlooprichtingen1
Aantal veiligheidsdeuren1
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
Opmerkingmet 10% ohmse contactbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
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
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141193.500N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 4.550N
Arrêteerkracht150 ... 400 N
Opmerking (sluitkracht)adjustable
Gedwongen verbrekingskracht, minimum15N
Opmerking (gedwongen verbrekingskracht)depending on the setting of the ball latch
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
aansluitwijzestijf of flexibel
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,4Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,6Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Nominale voedingsspanning24VAC
Nominale voedingsspanning24VDC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Stroomverbruik, maximum10W
SchakelelementMagneet: 1 Maakcontact (NO), 1 Verbreekcontact (NC) / Bediensleutel: 1 Maakcontact (NO), 1 Verbreekcontacten (NC)
Opmerking (schakelelement)NC contact with positive break
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie2.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Activiteitscyclus, maximaal100s
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)scharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling)Het resetten met een sleutel kan uitsluitend door bevoegde personen uitgevoerd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/11/2026, 07:30