AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Archief
Artikelnummer:101152789

Product omschrijving
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- 2 schakelaars in één behuizing
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- kabelingang M20 x 1,5
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting