AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC
Artikelnummer:101172090

Product omschrijving
- Kogelarrêtering voor iedere deur individueel instelbaar tot 400 N
- 3 schakelaars in één behuizing
- Verende bedieningssleutel
- voor dubbele deuren
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting
Log in om prijzen te zien