AZM 415-STS30-03
Artikelnummer:101176760

Product omschrijving
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- bruikbaar in combinatie met EX-AZM 415
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 415-STS30-03
Artikelnummer (bestelnummer)101176760
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661307251
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht1.550g
Mechanische gegevens
DeuraanslagRechts
Afschuifkracht30.000N
Bedieningssleutel - inbouwBinnenkant
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)(onderdelen grijs gemarkeerd in de maatschets)
Omvang van de levering van het montagemateriaalMontageplaat voor veiligheidsschakelaar
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij gebruik van deurkruksystemen met een paniekhandgreep is het gebruik van een elektromagnetische vergrendeling met noodontgrendeling altijd vereist.Bij het inbouwen van de bedieningssleutel heeft u voor de bevestiging van de deurgreep aan een profiel, de montageplaat MP TG-01 nodig.
Opmerking - Maatschets
OpmerkingDe maattekeningen worden altijd weergegeven, de blik naar de schakelaar gericht.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/09/2026, 02:48