AZM150-B6
Artikelnummer:153033701

Product omschrijving
- Beweeglijke bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM150-B6
Artikelnummer (bestelnummer)153033701
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661670690
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, edelstaal
Brutogewicht38g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelbeweeglijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/10/2026, 13:46