AZM150SK-02/02RIA-024-B6L
Artikelnummer:153032217

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- 8. Het starten van apparaten door roterende kop
- Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM150SK-02/02RIA-024-B6L
Artikelnummer (bestelnummer)153032217
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal (1.4104)
Materiaal van de vergrendelboutStainless steel (1.4104)
Brutogewicht626g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
hulpontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen2
Aantal veiligheidscontacten4
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)vanaf apparaatversie V2 (zie typeplaatje)
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141191.500N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 1.950N
Arrêteerkracht, ongeveer50N
gedwongen verbrekingsweg5mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal10N
Max. bedieningssnelheid0,3m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven4x M5
Sterkteklasse8.8
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven, minimum1,3Nm
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum1,5Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel0,5Nm
OpmerkingTorx T10
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M20 x 1,5
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0,25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm²
Opmerkingincluding conductor ferrules without plastic collar
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve draadStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor48mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor204mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom5A
Nominale voedingsspanning24VDC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Stroomverbruik, maximum8,5W
SchakelelementMagneet: 2 verbreekcontacten (NC) / Actuator: 2 verbreekcontacten (NC)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum50ms
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe bedieningssleutel is bij de levering inbegrepenGleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling)Aan de kant van het dekselBij onderhoud, regeling, enz.Door driekantsleutel M5
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/07/2026, 20:11