AZM150SK-02/02RIT-024-B6L
AZM150SK-02/02RIT-024-B6L
- Kunststofbehuizing
- 8. Het starten van apparaten door roterende kop
- Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM150SK-02/02RIT-024-B6L |
Artikelnummer (bestelnummer) |
153032219 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661547565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, polyamide PA 6 GF |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Brutogewicht |
631 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
Paniekontgrendeling |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
4 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
1.500 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
1.950 N |
Arrêteerkracht, ongeveer |
50 N |
gedwongen verbrekingsweg |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,3 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Kabelingang |
3 x M20 x 1,5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
64 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
204 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-40 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+85 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
300 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
II |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
5 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VDC |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Stroomverbruik, maximum |
8,5 W |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact |
Schakelfrequentie |
1.000 /h |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Gleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen |
Opmerking
Opmerking (paniekontgrendeling) |
In geval van nood bediening in de gevarenzone Inbouw uitsluitend binnen de beschermvoorziening |
Opmerking (hulpontgrendeling) |
met driekantsleutel Bij onderhoud, regeling, enz. Door driekantsleutel M5 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
UL-certificaat
CCC certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Video ID: AZM150
ID: AZM150
General Presentation AZM150 | 390,6 MB | .mp4
Video ID: AZM150-Mr-Safety
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/02/2023 15:37