AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
Artikelnummer:133007270

Product omschrijving
- Schroefklemaansluiting
- Paniekontgrendeling, aan de kant van het deksel
- Paniekontgrendeling, aan de achterkant
- voor deuren met aanslag links
- Kunststofbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
- Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel103007270
Typebenaming van het productAZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
Artikelnummer (bestelnummer)133007270
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236101205
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
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelverzinkt metaal
Materiaal van de vergrendelboutDie-cast zinc
Brutogewicht617g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
PaniekontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen4
Aantal veiligheidscontacten3
Aantal kabeldoorvoeren2
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
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Performance Level, tote
Opmerking (prestatieniveau)Informatie voor de veiligheidsbeoordeling van de vergrendelingsfunctie van de afscherming is gedocumenteerd in de bedieningsinstructies of in de instructies voor "bediening en installatie".
Mechanische gegevens
Vergrendelprincipe ruststroomprincipe
Ontgrendelingpressing unlatcher, self-resetting (manual release)
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141191.950N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.550N
Arrêteerkracht20N
gedwongen verbrekingsweg3,5mm
Gedwongen verbrekingskracht, minimum20N
Max. bedieningssnelheid0,3m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Bedienkoprotatie90°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel met adereindhuls2,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor41mm
Breedte van de sensor52mm
Hoogte van de sensor178mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Thermische stroom4A
Nominale voedingsspanning230VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Stroomverbruik, maximum8,5W
SchakelelementMagneet: 2 verbreekcontacten (NC) / actuator 1 verbreekcontact (NC)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
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
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Omvang van de levering van het montagemateriaal3x Fastening sleevesmounting plate MP190-VD
Opmerking
Opmerking (paniekontgrendeling)Aan de achterkantcover side
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/10/2026, 03:26