AZM190-B1
Artikelnummer:131029965

Product omschrijving
- Rechte bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
- Uitlijning van toleranties door rubberen buffer
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel101029965
Typebenaming van het productAZM190-B1
Artikelnummer (bestelnummer)131029965
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236105777
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Brutogewicht38g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum350mm
Bedieningssleutelrecht
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 10 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 650 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 350 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/09/2026, 07:44