AZM190-B3/1x15
Artikelnummer:131029967

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel101029967
Typebenaming van het productAZM190-B3/1x15
Artikelnummer (bestelnummer)131029967
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236105753
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Brutogewicht80g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum200mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 25 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 200 mmMet vooringestelde bedieningssleutel 15° voor kleine bedieningsradii
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/09/2026, 14:40