AZM190-B5
Artikelnummer:131029966

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor frontale montage, bijv, aan draaibare beschermvoorzieningen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel101029966
Typebenaming van het productAZM190-B5
Artikelnummer (bestelnummer)131029966
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236105760
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht50g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum350mm
Bedieningssleutelrecht
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 25 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 650 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 350 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/10/2026, 21:59