Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidsvergrendeling
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Kunststofbehuizing
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Intelligente diagnose
  • hulpontgrendeling
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • OSSD-Veiligheidsuitgangen
  • Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
39 Producten
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Artikelnummer 103016752

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

Artikelnummer 103032241

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Artikelnummer 103016753

Veiligheidsvergrendeling

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Artikelnummer 103032935

Veiligheidsvergrendeling

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

Artikelnummer 103052588

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Artikelnummer 103032138

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Artikelnummer 103035058

Veiligheidsvergrendeling

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Artikelnummer 103013488

Veiligheidsvergrendeling

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Artikelnummer 103013490

Veiligheidsvergrendeling

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Artikelnummer 103013491

Veiligheidsvergrendeling

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

Artikelnummer 103013910

Veiligheidsvergrendeling

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Artikelnummer 103013911

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Artikelnummer 103013912

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

Artikelnummer 103013483

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

Artikelnummer 103013485

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

Artikelnummer 103013487

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

Artikelnummer 103013484

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

Artikelnummer 103016780

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

Artikelnummer 103013486

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

Artikelnummer 103013489

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

Artikelnummer 103013908

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

Artikelnummer 103013909

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

Artikelnummer 103025498

Veiligheidsvergrendeling

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

Artikelnummer 103025499

Veiligheidsvergrendeling

39 Gevonden resultaten.

Componenten