AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Archief
Artikelnummer:103042149


Product omschrijving
- Vrij configureerbare drukknop en LED
- Kunststofbehuizing
- Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Intelligente diagnose
- hulpontgrendeling
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor veiligheidsdeurbewaking
- 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor bewaking van de veiligheidsvergrendeling
- symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
- Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar