AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P
Artikelnummer:103025865
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
- Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P
Artikelnummer (bestelnummer)103025865
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661524245
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
algemene informatieIndividuele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
WerkingsprincipeRFID
Frequentieband RFID125kHz
Zendvermogen RFID, maximum-6dBm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum100ms
Risicotijd, maximum200ms
Brutogewicht540g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
Bewaking van de vergrendelingJa
ArrêteringJa
hulpontgrendelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal aanlooprichtingen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,81 x 10⁻⁹/h
PFD waarde1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141192.000N
Opmerking (blokkeerkracht FZh)1.000 N in combinatie met een bediensleutel AZ/AZM201-B30 voor binnenaanbouw.
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.600N
Opmerking (blokkeerkracht Fmax)1.300 N in combinatie met een bediensleutel AZ/AZM201-B30 voor binnenaanbouw.
Arrêteerkracht30N
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M6
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum8Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum0,7Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum1Nm
OpmerkingTorx T10
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor50mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor235,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Tijd voor operationeel, maximum4.000ms
Schakelfrequentie, maximum1Hz
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning26,5 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
AS-i Stroomverbruik, maximum100mA
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i SpecificatieSafety-Slave
AS-i versie V 3.0
AS-i-profiel S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0Magneetaansturing
AS-i uitgangen, DO 1Zonder functie
AS-i uitgangen, DO 2Zonder functie
AS-i uitgangen, DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0Deur en bediensleutel gedetecteerd
AS-i parameterbits, P1Vergrendeling vergrendeld
AS-i parameterbits, P2Magneetspanning in tolerantiebereik
AS-i parameterbits, P3Toestelfout (FID)
Opmerking (AS-i parameterbits)FID: periferiefout
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Stroomverbruik500mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Beveiliging4A
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) groene/rode LED (AS-i Duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave-adres = 0 / fout in de randapparatuur gedetecteerd / toestelfout gedetecteerd / manipulatiebeveiliging actief(2) LED rood: apparaatfout(3) gele LED: apparaatstatus
Contactconfiguratie
Pin 1AS-Interface +
Pin 2Aux - (P)
Pin 3AS-Interface -
Pin 4Aux + (P)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.Driekantsleutel für AZM 201
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Opmerking
Opmerking Spanning AUX DCgestabiliseerde voeding
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/09/2026, 18:37