AZM201Z-ST-T-AS-A-P
Artikelnummer:103025862


Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
- Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Log in om prijzen te zien