AZM300B-I2-ST-SD2P-A-T-DU
Artikelnummer:103047119
Archief

Product omschrijving
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- arbeidsstroomprincipe
- Bewaking van de bedieningssleutel
- uitgang voor seriële diagnose
- met Paniekontgrendeling
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69
- geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Compacte bouwvorm
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Serieschakeling
- hulpontgrendeling
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productAZM300B-I2-ST-SD2P-A-T-DU
Artikelnummer (bestelnummer)103047119
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661616254
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenANATELcULusECOLABFCCICTÜVUKCA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
algemene informatieIndividuele codering, herhaald aanleren mogelijk
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
WerkingsprincipeRFID
Frequentieband RFID125kHz
Zendvermogen RFID, maximum-6dBm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Risicotijd, maximum200ms
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal100ms
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen bij uitschakeling door de veiligheidsingangen, maximaal1,5ms
Brutogewicht647g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
Bewaking van de bedieningssleutelJa
Seriële diagnoseJa
ArrêteringJa
PaniekontgrendelingJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
SerieschakelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal aanlooprichtingen3
Aantal veilige digitale uitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde5,20 x 10⁻¹⁰/h
PFD waarde4,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)bij gebruik als deuraanslag: ≥ 50.000 schakelingen (voor deuren ≤ 5 kg en bedieningssnelheid ≤ 0.5 m/s)
Hoekafwijking tussen de veiligheidsvergrendeling en de bediensleutel, maximum2°
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141191.150N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 1.500N
Sluitkracht, instelbaar, positie 125N
Sluitkracht, instelbaar, positie 250N
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M6
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven, minimum6Nm
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum7Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand, typisch2mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao1mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar20mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de sensorketting, maximum200m
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
Opmerking (Serieschakeling)Onbeperkt aantal toestellen, externe beveiliging in acht nemen, max. 31 componenten bij seriële diagnose
aansluitwijzeAansluitstekker M12, 8-polig, A-gecodeerd
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor146mm
Breedte van de sensor87,5mm
Hoogte van de sensor55mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67IP69
Omgevingstemperatuur+0 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-10 ... +90 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Nullaststroom I0, typisch100mA
Stroomverbruik bij magneet AAN, gemiddelde waarde200mA
Stroomverbruik bij magneet AAN, piekwaarde350 mA / 200 ms
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom800mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Externe kabelbeveiliging en toestelzekering2A gG
Tijd voor operationeel, maximum5.000ms
Schakelfrequentie, maximum0,5Hz
Elektrische beveiliging, maximum2A
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Benaming, magneetaansturingIN
Schakeldrempels-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum40ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC0
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangenX1 en X2
Schakeldrempels−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V5mA
Testimpulsduur, maximum1ms
Testimpulsinterval, minimum100ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenY1 en Y2
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum2V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,25A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Testimpulsinterval, typisch1.000ms
Testimpulsduur, maximum0,5ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC2
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1C2
Elektrische gegevens - seriële diagnose SD
Benaming, Seriële diagnose SDOUT
Bedrijfsstroom150mA
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Bedradingscapaciteit50nF
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Bedrijfstoestand: gele LEDFout / functiestoring: rode LEDVoedingsspanning UB: groene LED
Contactconfiguratie
Pin 1A1 Toevoerspanning UB
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 5OUT uitgang voor seriële diagnose
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 8IN ingang voor seriële diagnose
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)AZ/AZM300-B1
Opmerking
Opmerking (algemeen)Voor deuren die dicht tegen het deurframe aansluiten kan de optionele montageplaat MP-AZ/AZM300-1 gebruikt worden.Voor deuren in glas en Makrolon kan de optionele montagekit MS-AZ/AZM300-B1-1 gebruikt worden.Zolang de bedieneenheid in de veiligheidsvergrendeling ingevoerd blijft, kan de ontgrendelde beschermvoorziening opnieuw vergrendeld worden. De veiligheidsuitgangen worden dan opnieuw ingeschakeld, zodat de beschermvoorziening niet geopend moet worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 14:23