AZM300Z-I2-ST-1P2P-N-DU
Archief
Artikelnummer:103046771


Product omschrijving
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- ruststroomprincipe
- Bewaking van de vergrendeling
- Diagnose-uitgang
- Noodontgrendeling
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69
- geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Compacte bouwvorm
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Serieschakeling
- hulpontgrendeling