AZM300Z-I2-ST-AS-T
Artikelnummer:103011892


Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Bewaking van de vergrendeling
- ruststroomprincipe
- Paniekontgrendeling
- Voeding van de magneet via AS-Interface
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69
- Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
- Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 2 geïntegreerde arrêteerniveaus
Log in om prijzen te zien