AZM300Z-ST-AS-T
Archief
Artikelnummer:103009476


Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Universele codering via RFID-technologie
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Bewaking van de vergrendeling
- ruststroomprincipe
- Paniekontgrendeling
- Voeding van de magneet via AS-Interface
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69
- Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
- Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 2 geïntegreerde arrêteerniveaus