AZM40-B1-PH
Artikelnummer:103037328

Product omschrijving
- Veelzijdige montage dankzij de 180-hoekflexibiliteit van de actuator
- Eenvoudige aanpassing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM40-B1-PH
Artikelnummer (bestelnummer)103037328
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661543772
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht194g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Veerkracht van de actuatortong50N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet40mm
Breedte van de bedieningsmagneet40mm
Hoogte van de bedieningsmagneet20mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/07/2026, 07:21