AZM400-B1
Artikelnummer:103003508

Product omschrijving
- Bediensleutel voor veiligheidsvergrendeling AZM400
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM400-B1
Artikelnummer (bestelnummer)103003508
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661472690
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht94g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet24,3mm
Breedte van de bedieningsmagneet77,8mm
Hoogte van de bedieningsmagneet44,8mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/10/2026, 19:07