AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW-DU
Archief
Artikelnummer:103048586


Product omschrijving
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- Universele codering via RFID-technologie
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Bewaking van de vergrendeling
- 1 Diagnose-uitgang
- Met bevestigingsgaten voor de montage van de Bowdenkabel
- Bistabiel door een motor aangedreven systeem
- Blokkeerkracht 10.000 N
- Ontgrendelen tegen een dwarskracht tot 300 N mogelijk
- PL e/Cat. 4/SIL 3 voor vergrendelings- en houdfunctie
- Tweekanalige aansturing van de vergrendelfunctie
- Werking aan p- en n-schakelende uitgangen
- Ruime speling van de bediensleutel