AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E
Artikelnummer:103015312

Product omschrijving
- Universele codering via RFID-technologie
- 2 Aansluitstekker M12, 8- en 5-polig
- Bewaking van de vergrendeling
- 2 Diagnose-uitgangen
- Met bevestigingsgaten voor de montage van de Bowdenkabel
- Elektrische hulpontgrendeling met hulpspanning
- Bistabiel door een motor aangedreven systeem
- Blokkeerkracht 10.000 N
- Ontgrendelen tegen een dwarskracht tot 300 N mogelijk
- PL e/Cat. 4/SIL 3 voor vergrendelings- en houdfunctie
- Tweekanalige aansturing van de vergrendelfunctie
- Werking aan p- en n-schakelende uitgangen
- Ruime speling van de bediensleutel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E
Artikelnummer (bestelnummer)103015312
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661503998
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenANATELcULusFCCICTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
algemene informatieUniversele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
WerkingsprincipeMagneetveldRFID
Frequentieband RFID125kHz
Zendvermogen RFID, maximum-6dBm
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal100ms
Brutogewicht860g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bewaking van de vergrendelingJa
Elektronische hulpontgrendelingJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
Bevestigingsgaten voor de montage van de BowdenkabelJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal diagnostische signalen2
Aantal veilige digitale uitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,00 x 10⁻⁹/h
PFD waarde9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,80 x 10⁻⁹/h
PFD waarde1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Vergrendelprincipe bistabiel
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Waarvan met dwarskracht Fquer = 100 N: 100.000 schakelingen
Toelaatbare afstand beschermkapvergrendeling tot actuator, minimaal1mm
Toelaatbare afstand bewaking vergrendeling tot actuator, maximaal7mm
Hoekafwijking tussen de veiligheidsvergrendeling en de bediensleutel, maximum2°
Minimumafstand tussen toestellen30mm
Blokkeerkracht FZh volgens IOS1411910.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 13.000N
Dwarskracht bij terugkeer van de grendel, maximaal (tegen knellende deur)300N
Opmerking (dwarskracht bij terugkeer van de grendel)Geldt niet voor paniek-, Bowdenkabel- en hulpontgrendeling
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M6
Opmerking (Uitvoering van de bevestigingsschroeven)Sterkteklasse min. 10,9
Aandraaimoment van de schroeven8Nm
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven Bowdenkabel1,2Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze2 M12-stekkerverbindingen, 8-pins en 5-pins, beide A-gecodeerd
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor46,7mm
Breedte van de sensor77,8mm
Hoogte van de sensor156,7mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
OpmerkingDe beschermingsgraad blijft behouden als de Bowdenkabelontgrendeling correct is geïnstalleerd.
Omgevingstemperatuur-20 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Hulpvoeding Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / onderbrekingsvrije voeding)
Nullaststroom I0, typisch100mA
Stroomverbruik tijdens boutbeweging, piekwaarde600 mA / 100 ms
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Externe kabelbeveiliging en toestelzekering2A gG
Elektrische beveiliging, maximum2A
Tijd voor operationeel, maximum1.500ms
Schakelfrequentie, maximum0,3Hz
Sluit-/openingscyclus, minimum3s
Minimale gemiddelde cyclustijd (bij permanente werking)20s
Elektrische gegevens – Stuuringangen
Benaming, besturingsingangenE1 en E2 (p-schakelen), E3 (n-schakelen)
Schakeldrempels van de besturingsingangen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC0
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Stroomverbruik bij 24 V, Minimum5mA
Stroomverbruik bij 24 V, Maximum10mA
Toegelaten afwijkingstijd (ingangssignaal), maximum10s
Testimpulsinterval, maximum40ms
Testimpulsduur, maximum5ms
Toegelaten reststroom van de aansturing1,5mA
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenY1 en Y2
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum2V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,25A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Testimpulsinterval, typisch1.000ms
Testimpulsduur, maximum0,5ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC2
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1C2
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Benaming, Diagnose-uitgangenOUT1 / OUT2
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
OpmerkingDe diagnose-uitgangen zijn geen veiligheidsrelevante uitgangen!
Spanningsval Ud, maximum2V
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,05A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,05A
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Bedrijfstoestand: gele LEDFout / functiestoring: rode LEDVoedingsspanning UB: groene LED
Contactconfiguratie
AansluitingConnector 1
Pin 1OUT2 Diagnose-uitgang 2
Pin 2E1 Besturingsingang 1
Pin 3n.c.
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 5OUT1 Diagnose-uitgang 1
Pin 6E3 Besturingsingang 3
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 8E2 Besturingsingang 2
AansluitingConnector 2
Pin 1A1 Toevoerspanning UB
Pin 2H2 GND
Pin 3A2 GND
Pin 4H1 Hulpspanning Uhe
Pin 5FE (functionele aarding)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator en bowdenkabel zijn niet bij de levering inbegrepen.Opmerking: De modellen AZM400Z-...-BOW mogen alleen in combinatie met de als accessoire verkrijgbare Bowdenkabelontgrendeling ACC-AZM400-BOW-.M-.M gebruikt worden. Het gebruik zonder gemonteerde Bowdenkabelontgrendeling is niet toegestaan.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)AZM400-B1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/10/2026, 04:32