Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Automatiseringstechniek
  2. Bandscheefloopschakelaar

Bandscheefloopschakelaar

M 330

M 330

  • •metaalbehuizing
  • •2 Contacten
Naar de categorie
Z 335/355

Z 335/355

  • •Bandsnelheid tot 1 m/s
  • •Nylon rol, Ø 22 mm, loopvlak 95 mm
  • •1 NO-contact / 1 NC-contact bij een afbuiging van 24°
  • •Gedwongen verbrekend contact voor veilig schakelen
Naar de categorie
250

250

  • •metaalbehuizing
  • •Robuuste uitvoering
  • •4 Contacten
  • •2 kabelingangen M25
  • •Afdichtingsgraad IP67
Naar de categorie
441 Bandscheefloopschakelaar

441 Bandscheefloopschakelaar

  • •metaalbehuizing
  • •2 Contacten
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( basistoestel)
  • •Geschikt voor zware werking
Naar de categorie
T. 454 Bandscheefloopschakelaar

T. 454 Bandscheefloopschakelaar

  • •Behuizing grijs gietijzer,
  • •Externe delen in edelstaal
  • •2 schakelhoeken (voorwaarschuwing, uitschakeling)
Naar de categorie
HDS

HDS

  • •Platformconcept met verschillende functionele componenten
  • •Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Instelling van het schakelpunt
  • •Symmetrie door getande, centraal geplaatste as
  • •Centrale aansluitklem
  • •Grote keuze in bedieningselementen
Naar de categorie
UV. 432Y

UV. 432Y

Naar de categorie
UV. 433Y

UV. 433Y

Naar de categorie
UV. 434Y

UV. 434Y

Naar de categorie