BDF-U200-PBC-DT-LT
Artikelnummer:103007780

Product omschrijving
- Universal set
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBDF-U200-PBC-DT-LT
Artikelnummer (bestelnummer)103007780
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661452548
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-31
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-31
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-31
ETIM-nummer, versie 7.0EC001072
ETIM-nummer, versie 6.0EC001072
Algemene gegevens
BouwvormPlatte bolkap
Materiaal van de bolkapKunststof
Brutogewicht10g
Kleur van de drukknopkoepelBlauwGeelGrijsGroenRoodWitZwart
Kleur van de verlichte drukknopkoepelBlauwGeelGroenRoodWit
Leveringsomvang
LeveringsomvangCover caps for indicator lights and illuminated push buttons, each red, white, green, blue, yellow. 1 x black
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 23:07